Varistar CP Cabinet Frame, Seismic Heavy Load
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP Cabinet Frame, Seismic Heavy Load
Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.
Détails
Ressources
Fonctions
- St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated
- Earthquake resistance to Bellcore Zone 4
- Welded heavy-duty frame with strengthening brackets, RAL 7021
- Dynamic load-carrying capacity 500 kg to IEC 61587‐2
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.