Socket Strip, BS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Socket Strip, BS
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with BS outlets.
Détails
Ressources
Fonctions
- Horizontal and vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- In accordance with BS 1363
- Installation height 1 U
- 230 V, 13 A
- Supply cable 2 m with BS plug (fuse integrated)
- Socket strips with British Standard sockets
Spécifications
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.