RackPower Basic PDU, RB0xxx, 100-240 VAC, 1-phase
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RackPower Basic PDU, RB0xxx, 100-240 VAC, 1-phase
Modular, compact PDU. Using a 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with C13 and C19 outlets.
Détails
Ressources
Fonctions
- RackPower Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures
- Input Voltage Range 200 - 240 VAC, 1-phase L-N or L-L
- Input connector C20
- C13 and C19 outlets
- 1RU aluminum profile
- Adjustable Toolless Mounting
Spécifications
Document avec schéma
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.