Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

MCS Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Modular Single Door, MCS

The mild steel single door modular floor standing enclosure range, MCS, with a IP 55 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. This enclosure range is well suited for many different applications. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur du corps 1.5 mm
Épaisseur de porte 2 mm
Épaisseur de porte 14 ga
Épaisseur du corps 16 ga
Couleur Gris clair
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us