ISOnV Insulated Conductor
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
ISOnV Insulated Conductor
ISOnV insulated down conductor is a specialized lightning protection down conductor that during operation may be subjected to impulse currents of up to 200 kA. ISOnV is designed and tested to control separation distance and arcing. A semiconductive outer layer is used to minimize voltage gradients under lightning conditions.
Détails
Ressources
Fonctions
- Provides protection of equipment against lightning strike flashover by providing an insulated path to ground via an equivalent separation distance
- Field terminated with separately ordered termination kits
Spécifications
| Courant d'impulsion (Iimp) | 200 kA 10/350 μs |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.