Guide Rail End Piece
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Guide Rail End Piece
Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or extrusion mid-piece. Available as Standard, Acessory or 4.4" PCB types. End pieces can be optional equipped with a ESD clip, which ensures conductive contact between PCB and horizontal rail. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.
Détails
Ressources
Fonctions
- Guide rail end pieces (PBT) for individual multi-piece guide rails with plastic or aluminum extrusion mid-piece.
- Guide rails end piece can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Storage temperature: 0 °C ... +60 °C
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.