Etsirack 19" to 21" Adapter Kit
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Etsirack 19" to 21" Adapter Kit
The 19" adaptor allows 19" components to be installed in the metric Etsirack.
Détails
Ressources
Fonctions
- Equal clearances are obtained above and below between the 19" adaptor and the metric height increments
- The 19" adaptor allows 19" components to be installed in the metric Etsirack
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.