Combined Mounting Kit for Chassis
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Combined Mounting Kit for Chassis
The combined mounting enable the option to split a 6 U high subrack or case in 2 x 3 U and 6 U sections. Different versions are available.
Détails
Ressources
Fonctions
- Designed to accept Euroboards (100 mm high) and double Euroboards (233.35 mm high)
- Subdivision of the 6 U assembly area into: 2 x 3 U, 1 x 6 U
Spécifications
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.