P13 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 25 mm, #8, 25M
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
P13 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 25 mm, #8, 25M
Référence#: EL25P13LMN
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.