A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design, 14 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design, 14 mm
Référence#: EL14A12N
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Certification
Étude de cas
Certifications
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.