Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

1015300055_18812 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Adaptateur coudé, S2MAA

L’adaptateur d’angle Syspend 281-Max permet de régler l’angle de l’armoire jusqu’à 30 degrés vers l’avant ou vers l’arrière. Doit être utilisé conjointement avec un raccord (non compatible avec S2MFC48). La charge maximale du palier est de 30,4 kg (67 lb).

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources Vidéo
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.