Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Climatiseurs pour intérieur/extérieur SpectraCool Narrow Compact
Les climatiseurs intérieurs/extérieurs SpectraCool Narrow offrent la même large gamme de capacité et d’options de climatisation et les unités intérieures/extérieures SpectraCool offrent une solution plus étroite et compacte pour les armoires de petite profondeur. Les modèles étroits sont conçus pour s’adapter aux armoires murales profondes de 12-po (300-mm) et montées au sol.
La protection contre la corrosion avancée compacte dont sont dotées les unités SpectraCool Narrow protège de manière optimale les composants essentiels aux performances du climatiseur. Idéale pour les applications où les climatiseurs sont exposés à des substances corrosives et chimiques. Hoffman utilise des revêtements de pointe pour protéger les composants essentiels, prolonger leur durée de vie et optimiser les performances exceptionnelles du produit.
Certaines unités sont équipées d'un contrôle d’accès à distance (Remote Access Control, RAC), un contrôleur paramétrique intégré conçu pour fonctionner sans problémes avec nos unités de climatisation d’armoire afin de surveiller et de gérer à distance soit une seule unité ou un réseau complet de climatiseurs SpectraCool depuis pratiquement n’importe où dans le monde avec une connexion Internet sécuritaire. Assurez-vous que vos systèmes fonctionnent toujours à des niveaux de température optimaux, et ainsi augmentez la productivité et améliorez la fiabilité globale du système.
Normes industrielles
Homologué UL/cUL ; type 12, 3R, 4 ; 4X en option ; N° de fichier SA6453
IP 34 sur boucle externe
IP 56 Internal Loop
IP 34 on External Loop
Telcordia GR-487 capable (Outdoor)
Fonctions
- La conception étroite convient aux armoires de 12 pouces de profondeur (300-mm)
- La protection de niveau 1 comprend: des revêtements de protection appliqués uniquement sur les serpentins et les tubes en cuivre du côté du condenseur (face extérieure) ainsi que des revêtements de thermostat
- Conception industrielle moderne avec une utilisation minimale de dispositifs de montage visibles
- La protection de niveau 2 comprend: tous les revêtements appliqués au niveau 1, plus des revêtements de protection appliqués sur le côté de l'évaporateur (face intérieure) et une protection supplémentaire autour du thermostat
- Le filtre à mailles en aluminium réutilisable et nettoyable protège les bobines pour des performances de refroidissement maximales
- Réfrigérant R407C, R513A or R134a
- Modèles à 115, 230 et 400/460 V,c.a 3 phase disponibles
- Températures de service du modèle extérieur de -40 F/-40 C à 131 F/55 C (125F/52 C sur sérieN28)
- Thermostat mécanique fiable sur le côté armoire de l’unité; les modèles de climatiseurs d’intérieur comprennent un affichage numérique sur le côté ambiant
- Compresseur rotatif économe en énergie sur les modèles N36 et N43
- La bobine du condensateur résistant à la poussière permet à l’unité d’être utilisée sans filtre dans la plupart des applications.
- Couvercle en d’acier doux à faible teneur en carbone pour les environnements d’usine et extérieurs robustes
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.