Holders for DIN rails | Répartition de puissance, MSADP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Holders for DIN rails | Répartition de puissance, MSADP
These brackets, MSADP, allows for easy mounting of DIN rails onto fix system vertical profiles to ensure correct positioning.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Accesory to fix the DIN rail to the MSFP mounting profiles at the proper depth to have the standard distance between the DIN rail and the front panels.
- Matériau: Reinforced polyester.
- Livraison: 10 pieces with mounting material.
- Plastic brackets, to mount DIN rails to the fixed system vertical profiles (MSFP)
- A standard accessory available off the shelf, which allows customers to easily mount DIN rails onto vertical profiles, ensuring modular components are positioned at the correct depth
- Ready to use brackets ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- DIN rails must be ordered separately
- DIN rails are not required if a slotted front profile has been ordered, as they are included as standard
- Mounting Plate Height (mm): 56
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.