Lampe DEL 7,2W 240V noire
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Lampe DEL 7,2W 240V noire
Référence#: TLCL89005
Cette lampe d'armoire LED économe en énergie peut être montée de différentes façons, mais également directement sur des profilés 19", dans toutes les armoires, et facilite l'entretien sur le terrain.
Normes industrielles
CE
EAC
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Description: Système d'éclairage avec une conception compacte, convient à tous les types de boîtiers ou racks. Il y a trois possibilités de fixation possible : magnétiquement, fixation par vis avec une distance variable entre les trous et/ou snap-en rack 19". Cette lampe a une très longue durée de vie (environ 50 000 h.) en raison de l'utilisation de la technologie LED. Le corps du système d'éclairage est faite de PC-ABS. Un connecteur intégré permet l'activation de la lampe par un contacteur de porte à l'aide de l'TLCS produit sans effectuer de câblage supplémentaire. Le tube de led est faite de PC et la couleur de la lumière est blanc.
- Type de lampe: Led haute puissance.
- Éclairage: 945 Lm.
- Power Consumption: 7,2 W.
- Humidité opérationnel: -20 ºC to +50 ºC.
- Dimensions: 448 x 54,5 x 26 mm.
- Connections: 2x0,75 mm² câble extrémité ouverte ( 1,5 m de long ) , 2x0,75 mm² mini- connecteur pour l'utilisation de l'interrupteur de porte .
- Homologations: CE, EAC.
- Livraison: 1 lumière avec câble fixe monté, aimants intégrés et vis de fixation
- Livraison : 1 light with fix mounted connection cable, integrated magnets and mounting screws
- Luminosité : 945 Lm
- Power consumption: 7,2 W
- Température de service : -20 ºC to +50 ºC
- Connections: 2x0.75 mm² open end cable (1,5 m long), 2x0.75 mm² mini-connector for door switch use
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.