Barre de support, 800
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barre de support, 800
Référence#: SFBP800
Ces barres de support permettent le montage de cadres pivotants à hauteur partielle dans des armoires en acier murales et au sol, constituant ainsi une méthode de fixation solide.
Détails
Avantages
Ressources
CAD
Accessoires
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Description: Permettent de monter des cadres pivotants de hauteur partielle dans les armoires. Les cadres pivotants peuvent être montés en ouverture à gauche ou à droite.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: Un kit complet comprenant les supports de fixation pour un cadre pivotant.
- Instructions de montage: Pour une armoire utiliser également des profilés AVB. Dans des armoires au sol, elles peuvent être montées directement sur le châssis ou réglées en profondeur par pas de 25 mm à l'aide d'un profilé CLPK.
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO
Obligatoires
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.