Raccord à angle CS480
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Raccord à angle CS480
Le raccord d’angle CS480 se monte entre un tube et l’armoire pour fournir une option d’inclinaison à l’opérateur du systéme Raccord à bride rigide avec un angle d'inclinaison de 15 degrés pour fixer l'armoire.
Normes industrielles
CEI 60529, IP66
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Le boîtier est montée à un angle d'inclinaison de 15 degrés.
- Le joint et le matériel de montage sont inclus
- Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.