Adaptateur de barre collectrice 25 A avec câbles, WO60
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Adaptateur de barre collectrice 25 A avec câbles, WO60
Adaptateur de barre collectrice 25 A. Avec deux rails de montage ajustables. La section supérieure est amovible et est équipée de câbles préinstallés.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur de barre collectrice 25 A. Avec deux rails de montage ajustables. Avec section supérieure amovible et câbles (4 mm²).
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 25 A.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 1.7 W.
- Pôles: 3 bornes.
- Dimensions: 45 × 200 × 75 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: CSA, UL, GL.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.