Bornes de raccordement conducteurs plats, WO60
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bornes de raccordement conducteurs plats, WO60
Bornes de connexion qui sécurisent les connecteurs plats reliés aux barres collectrices.
Normes industrielles
UL
GL
DNV-GL
DNV-GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Bornes pour conducteurs plats avec vis de serrage imperdables, le conducteur peut être chevauché, indication de section transversale nominale et couple de serrage sur la borne. Contact entre le conducteur et la barre collectrice via le bloc de contact.
- Tension nominale: 690 V.
- Pour les barres omnibus: 20, 25, 30 × 5, 10.
- Homologations: UL, GL, DNV-GL.
- End feed: 630 A
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.