Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé


Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé
Détails
Ressources
Fonctions
- Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre
- Matériau non magnétique
- Le fini étamé fournit une apparence antivol
Spécifications
Finition | Étamé |
Épaisseur d'isolation | 0.04" |
Épaisseur d'isolation | 1 mm |
Tension d'isolement | 450V |
Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température | 158 °F Max |
Température | 70 °C Max |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.