Supports de barres
Produits | 31 résultats (53 articles)

Support compact renforcé de barre omnibus avec circuit neutre
Design compact de support de barres omnibus qui convient aux panneaux d’une profondeur de 400 mm (15 3/4")

Support isolant quadripolaire BS-250A
Support isolant quadriphasé pour créer des répartiteurs quadripolaires sur mesure pour un système de répartition.

Module isolateur de support ajustable en ABS pour barre omnibus
Modules à utiliser avec les modules d'isolateurs de support de barres omnibus réglables (ABS).

Support de barre omnibus universel, courant admissible élevé
Kit de support de barre omnibus réglable à haute intensité.

Support CABS M
Support universel pour aider à la fixation des CABS.

Support de barre omnibus plat FBSS
Support de barres omnibus plat et compact quadripolaire. Inclut des trous de fixation pour le montage immédiat de l’écran de protection. Courant nominal type pour les applications : Largeur de la barre omnibus 400 A : 32 mm. Épaisseur de barre omnibus : 5 mm.

Kit de module CABS
Le kit de module permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports, 3 phases.

Isolateur de support de barre omnibus plat ajustable
Utilisé avec un rail de support de barre omnibus à plat ajustable pour créer des supports de barre omnibus sur mesure.

Support isolant quadripolaire BS-400A
Support isolant quadriphasé pour créer des répartiteurs quadripolaires sur mesure pour un système de répartition.

Kit de support ajustable en ABS pour barre omnibus à courant admissible élevé
Matériel qui remplace les vis fournies avec le module ABS d’isolation pour support de barre omnibus réglable permettant de supporter des barre omnibus plus grandes.

Support de barre omnibus universel avec circuit neutre, courant admissible élevé
Support universel isolé quadriphasé.

Kit de module CABS avec neutre
Le kit de module permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports, 3 phases plus neutre.