Protection contre les surtensions
Produits | 56 résultats (118 articles)

Filtre de réduction de surtension série N, uniphasé
Protection haute performance intégrant un éclateur et la technologie de discrimination de surtensions transitoires (TD).

Filtre de surtension transitoire
La gamme de filtres de protection contre les surtensions transitoires nVent ERICO Critec (TSF) est homologuée UL et conforme IEC. Elle représente une solution de faible encombrement et d'entretien facile des contrôleurs PLC, des systèmes SCADA, des centres de commande de moteurs et autres systèmes de contrôle du processus.

Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire
Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire.

vidéosurveillance
Protection contre les surtensions des systèmes de vidéosurveillance (CCTV, Closed Circuit Television).

Parasurtenseur de Signalisation de Voie Electronique

PVT1 Protection contre les surtensions photovoltaïques Classe I+II
Conçu de manière unique pour la protection des onduleurs solaires centralisés, côté entrée CC et des boîtiers de chaîne.

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 1+0
The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 1+0
La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+0
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, 1+0 Mode.

Filtre de réduction de surtension série N, triphasé
Filtre de réduction de surtension, série N, triphasé.

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+0, 100 kA
Les dispositifs de protection contre les surtensions sur rail DIN de la série DT2 offrent une protection efficace et fiable contre les tensions transitoires dans les environnements CEI de Classe II et UL de type 1CA.

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 1+0, 100kA
La série de dispositifs de protection contre les surtensions améliorés EDT2 mode 1+0, 100 kA offre une protection fiable contre les surtensions transitoires dans les environnements CEI de Classe II et UL de type 1CA.