Piquet de terre rond, piquet à ruban, type A


Piquet de terre rond, piquet à ruban, type A
Détails
Ressources
Fonctions
- L'attache mécanique de maintien du piquet et du ruban permet de déconnecter le conducteur du système de mise à la terre
Spécifications
Diamètre du piquet de terre, Réel | Taille du ruban | ||||
25 x 3 mm | 30 x 2 mm | 30 x 6 mm | 40 x 4 mm | 50 x 3 mm | |
14,2 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
15,8 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
17,3 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
19,1 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
25,4 mm | RTC2051 | RTC2051 | - | - | RTC2051 |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.