Connexions exothermiques
Les solutions d'assemblage par soudage exothermique nVent ERICO Cadweld sont fabriquées pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas et résiste à la corrosion. Les connexions sont conçues pour résister pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l'installation. La capacité de transport du courant de la connexion nVent ERICO Cadweld est égale ou supérieure à celle du conducteur et la connexion supporte des courants de défaut répétés pendant l'opération, sans défaillance. Une fois l'installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir facilement la qualité de la connexion en l'inspectant visuellement. Avec ses connexions fiables qui excèdent systématiquement les exigences des tests IEEE® 837 2014 EMF et sont certifiées par un laboratoire indépendant, nVent ERICO Cadweld propose la connexion soudée par excellence.
Trouvez le moule dont vous avez besoin avec notre outil de sélection Cadweld.
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories

Moules cathodiques

Moules et accessoires pour propriétés ferroviaires
Produits | 86 résultats (8191 articles)

Câble à barre d'armature, rail

Câble à acier

Câble à acier, charge lourde

Paire de postes à souder pour travaux spéciaux sur rail d'alimentation

Paire de postes à souder T8 complets pour métallisation d'alimentation

Éclisse de piquet de terre, charge lourde

Assemblage d'étriers nVent ERICO Cadweld Multi

nVent ERICO Cadweld Exolon, Câble à acier

Câble à acier, rail

Armature de poste à souder T8 complet pour métallisation d'alimentation

Câble à réseau de rail, paire de postes à souder T21 complets, signalisation