Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH39524.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Protection de surtension pour rail DIN DT1M classe I+II 25 kA

Les surtensions transitoires et temporaires sont une des principales causes des pannes coûteuses des équipements électroniques et des arrêts de production. Les dommages peuvent entraîner une perte matérielle , telles que des ordinateurs et du matériel de communication, ainsi qu'une perte de revenus et de profits en raison d'un temps d'arrêt imprévu des activités de production. nVent ERICO propose plusieurs types de dispositifs de protection contre les surtensions (parafoudres) adaptés à une large gamme d'applications offrant une protection fiable contre les surtensions transitoires des tableaux de distribution énergie. Les dispositifs de protection contre les surtensions de la série DT1M proposent une protection fiable et efficace contre les surtensions transitoires dans les applications Classe I (25 kA - IEC). Testée et certifiée de manière indépendante (VDE) par rapport à la norme IEC, la série DT1M fournit des performances de protection et de sécurité élévées pour les environnements exposés, mais aussi, pour une large gamme d’applications.

La série nVent ERICO DT1M se démarque de la concurrence avec une technologie innovante et unique. Cette avancée technologique fournit des performances similaires à un éclateur avec l'exctinction de courant d'une varistance (MOV). La même technologie permet à la série DT1M d’être jusqu’à 50% plus compact que la concurrence et peut également être coordonnée universellement avec n’importe quel parafoudre de classe II ou de classe III.

En savoir plus Lire moins 
  • CE, ERICO DT1M
  • VDE
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial

Diagrammes

Ressources Vidéo
nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes