Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Systèmes de renforts parasismiques

Produits | 29 résultats (72 articles)

PH38645.jpg image

Adapteur pour bord de poutre assemblé

Adaptateur préassemblé utilisé pour fixer un renfort sismique à une bride en acier.
PH38647.jpg image

Adapteur ajustable pour poutre en I

Montage adaptateur télescopique avec clip de sécurité utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
PH32363.jpg image

Attache de retenue universelle

Permet de fixer le câble de contreventement à la structure et à la tige filetée
PH20127.jpg image

Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
PH34010.jpg image

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur trou fileté

Fixe la tige filetée de retenue à une structure avec des filetages femelles.
PH32364.jpg image

Attache de retenue universelle, avec trous oblongs

Attaches sismiques qui relient le renfort par câble métallique aux structures, s'insérrant autour des tiges filetées déjà mises en place grâce au trou oblong ouvert.
PH34013.jpg image

Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
PH39074.jpg image

Renfort parasismique par profil de montage, pour trapèze

Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.
PH32362.jpg image

Attache sans effet de levier

Élimine l'effet de levier sur les attaches et les chevilles.
PH19887.jpg image

Equerre de fixation à applications variées

Fixation sismique pour structures en béton ou en bois qui répartit la charge sur deux ancrages.
PH2271.jpg image

Attache antisismique pour luminaire

Fixe les dispositifs d'éclairage fluorescent aux éléments de la charpente du plafond et contribue à renforcer l'intégrité du système de profils en T.
PH39076.jpg image

Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze

Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.