Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Couleur
    • Profondeur
        Appliquer
      • Matériau du bâti
      • Type de poignée
      • Largeur
          Appliquer
        • Compatible avec
        • Matériau des pièces d'habillage
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Couleur du bâti
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Type de verrouillage
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Teinte RAL du bâti
              • Coloris de l'habillage
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Teinte RAL des pièces d'habillage
              • Largeur
                  Appliquer
                • Courant nominal
                • Taille du filetage
                • Diamètre
                    Appliquer
                  • Profondeur
                      Appliquer
                    • Finition avant
                    • Charge statique
                        Appliquer
                      • Face d'appui
                      • Arêtes traitées
                      • Conformité
                      • Tension d'alimentation
                      • Nombre de compartiments
                          Appliquer
                        • Alimentation redondante
                        • Tension nominale
                        • Alimentation en fluide de refroidissement
                        • Charge statique
                            Appliquer
                          • Charge dynamique
                          • Charge dynamique
                              Appliquer
                            • Unités de rack
                            • Type de mesure
                            Filter0

                            Sous-catégories

                            Racks et armoires pour serveur

                            Racks et armoires pour serveur

                            Distribution d'alimentation

                            Distribution d'alimentation

                            Technologie de rack

                            Technologie de rack

                            Refroidissement de boîtier, air

                            Refroidissement de boîtier, air

                            Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                            Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                            Alimentation de secours

                            Alimentation de secours

                            Produits | 297 résultats (2189 articles)

                            PH38980.jpg image

                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced sans halogène

                            Conducteur de puissance rond, isolé, tressé et sans halogène IBS Advanced.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
                            Tresse de puissance isolée, rond, IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
                            PH36583.jpg image

                            Répartiteur quadripolaire TRC, 630 A

                            Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, plat, 630 A
                            PH38979.jpg image

                            Conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced sans halogène

                            Conducteur de puissance tressé et isolé plat IBS/IBSB Advanced sans halogène
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 230 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 830 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 230 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 830 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
                            PH41635.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre

                            Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus à plat 3 Pôles + Neutre est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre, 138 mm x 125,5 mm
                            FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre, 87,5 mm x 119,5 mm
                            PH31575.jpg image

                            Répartiteur quadripolaire compact TD, 400 A

                            Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Répartiteur quadripolaire, 400 A, Alim. 1 connexion, Distribution 14 connexions
                            PH4152.jpg image

                            Barre neutre pour répartiteurs TD

                            Barre neutre supplémentaire.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Barre neutre pour répartiteurs TD, 125 A IEC
                            Barre neutre pour répartiteurs TD, 160 A IEC
                            PH4373.jpg image

                            Répartiteur quadripolaire TRS, 160 A

                            Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 160 A
                            PH38304.jpg image

                            Conducteur tressé isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts

                            Conducteur tressé haute température pour disjoncteurs compacts, sans halogène.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 230 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 330 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 365 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 430 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 500 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 565 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 630 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 700 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 765 mm
                            Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 830 mm
                            PH35648.jpg image

                            Shunts de puissance en tresse PBC

                            Conducteur de puissance tressé plat PBC.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Shunt de puissance tressé plat, 1000 mm², 450 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 100 mm², 250 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 100 mm², 500 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 1200 mm², 500 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 120 mm², 250 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 1500 mm², 800 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 150 mm², 250 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 150 mm², 500 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 200 mm², 250 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 200 mm², 500 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 250 mm², 300 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 300 mm², 400 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 400 mm², 400 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 500 mm², 400 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 600 mm², 450 mm
                            Shunt de puissance tressé plat, 800 mm², 450 mm
                            PH40543.jpg image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases

                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            FleXbus Kit d’identification des phases
                            PH41623.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Passe conducteur IP55

                            Le passe conducteur IP55 nVent ERIFLEX FleXbus peut être utilisé sur le dessus de l’armoire distribution et/ou de l'alimentation électrique afin de faire passer l'étanchéité au niveau IP55.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            FleXbus Passe conducteur IP55, Une Entrées, 176 mm x 102 mm x 152 mm
                            FleXbus Passe conducteur IP55, Double Entrées, 176 mm x 157 mm x 152 mm
                            FleXbus Passe conducteur IP55, Une Entrées, 126 mm x 102 mm x 175 mm
                            FleXbus Passe conducteur IP55, Double Entrées, 126 mm x 157 mm x 175 mm
                            PH41705.eps image

                            Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX FleXbus

                            Le tube thermo-rétrécissable en option permet de passer d’IP55 à IP66. Tube thermo-rétrécissable en polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif thermofusible coextrudé. Le ratio de rétrécissement va jusqu’à 4:1.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 105 mm Max dia, 0.05 kg
                            Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 70 mm Max dia, 0.04 kg