P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 57 mm, #18, 55M
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 57 mm, #18, 55M
Référence#: EL57TP14LN
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.