Armoire de commande de l'interface de commande, OICE-SS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire de commande de l'interface de commande, OICE-SS
Le panneau d'interface en inox OICExxxxSS dispose de perforations pré-usinées qui permettent le positionnement facile sur un bras pivotant. Grâce à des indices de protection élevés IP66 et NEMA 12 et 4x, l'armoire peut être utilisée dans des environnements exigeant une conception sanitaire.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Matériau : Acier inoxydable brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps : 1,5 mm. Porte pour AISI 304L : 1,5 mm / 2 mm pour les armoires avec une hauteur ou une largeur de 600 mm ou plus. Porte pour AISI 316L : 2 mm. Platine de montage : Acier galvanisé 2 mm.
- Corps : Plaque de renfort pliée et à soudure continue montée sur le toit de l'armoire.
- Porte arrière : Coin monobloc. Montage en surface, ouverture à 130°. Charnières en acier inoxydable AISI 304 invisibles avec axe captif. Peuvent être montées pour une ouverture à gauche ou à droite. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté.
- Verrou : zamak deux points 3 mm personnalisé nVent HOFFMAN avec mécanisme anti-vibrations et mouvement à 90°. Deux verrous pour les armoires de 600 mm de haut.
- Protection : Correspond à IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Finition : acier inoxydable brossé 400.
- Livraison : Armoire avec porte, verrou deux points en plastique 3 mm et accessoires de montage.
Spécifications
| Matériau | Acier inoxydable 304; Acier inoxydable 316L |
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.