Couvercle de transition Clean Tray
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Couvercle de transition Clean Tray
Les couvercles de raccordement Clean Tray sont utilisés pour passer d’un chemin de câbles incliné vers un chemin de câbles standard. Disponible avec inclinaison à droite et à gauche. S’adaptera à la jonction en ligne (à commander séparément) ou n’importe où sur une section droite (le couvercle de transition incliné vers le côté plat gauche est illustré dans le dessin). Le système acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage des applications nécessitant de fréquents lavages .
Détails
Ressources
Fonctions
- Les couvercles de raccordement Clean Tray sont utilisés pour passer d’un chemin de câbles incliné vers un chemin de câbles standard.
- Disponible avec inclinaison droite et gauche
- S’adapte à la jonction en ligne (à commander séparément) ou n’importe où sur une section droite (le schéma montre un couvercle de raccordement incliné vers le côté plat gauche)
- Le système en acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage prévu des applications nécessitant des lavages fréquents
Spécifications
| Finition | Finition brossée 3 |
| Matériau | Acier inoxydable 304 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.