RatiopacPRO Air| Coffret de table, Blindage réalisable à postériori
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RatiopacPRO Air| Coffret de table, Blindage réalisable à postériori
Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection électronique pour les montages 19". Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre des capacités de refroidissement avancées et une conception épurée pour les applications de table.
Détails
Ressources
Fonctions
- Coffret de table préconfiguré conformément à la norme IEC 60297-3-101, pour les cartes Europe et la carte fond de panier avec bande isolante
- Blindage CEM réalisable à postériori
- Version avec montants simples, aucune vis visible
- Coffret avec ventilation intégrée (2 x 1/2 U)
- Construction symétrique, avant et arrière identiques
- Ventilation à perforations nid d’abeille dans la plaque supérieure et la plaque de base
- Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)
- Conforme DIN EN 62368-1
Spécifications
| Charge statique | 25kg |
| Type de produit | Coffret |
| Type | Coffret pour composants 19" |
| Blindage électromagnétique | Non (réalisable a posteriori) |
| Famille de produits | RatiopacPRO Air |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.