Barre de terre, Étamé, 6 Connections, 2 Number of Disconnects, 550 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barre de terre, Étamé, 6 Connections, 2 Number of Disconnects, 550 mm
Référence#: EEB06T506D2A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point
- Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre
- Cuivre à conductivité élevée, écroui, ETP selon EN 13601
- Inclus isolants polyamide sans halogènes, supports de montage et accessoires en Inox (EN 1.4401)
- Il est possible de concevoir des barres personnalisées et de les fabriquer conformément aux spécifications du client
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.