Câble à surface metallique, Cathodique, HB, Tuyau en fonte, N° 4 concentrique, 6" Tuyau
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Câble à surface metallique, Cathodique, HB, Tuyau en fonte, N° 4 concentrique, 6" Tuyau
Référence#: CAHBA1L6
Les connexions cathodiques nVent ERICO Cadweld sont la méthode de choix pour la soudure exothermique des anodes de protection cathodique aux tuyaux (acier ou fonte), réservoirs et autres structures. Les systèmes de protection cathodique sont conçus pour prévenir la corrosion galvanique le long d'un pipeline ou sur des structures diverses. Les connexions cathodiques de nVent ERICO Cadweld utilisent un alliage de matériaux de soudure spécial qui minimise les effets de la chaleur sur l'acier, ce qui est particulièrement important pour les parois fines et les tuyaux à forte contrainte.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Forme une connexion permanente à faible résistance
- Fournit une liaison moléculaire
- Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les même capacités nominales de courant que le conducteur
- Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe
- Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld
- Les connexions peuvent être inspectées visuellement
Spécifications
Attributs du produit
| W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M | ||
| W* | Plaques d’usure |
L’abrasion mécanique des moules est réduite aux points d’entrée des câbles
|
| CA | Désignation cathodique | |
| XX | Gamme des moules | |
| X | Code de prix | |
| XX | Taille de conducteur | |
| LH | Extrémité à souder |
LH = Soudure à l’extrémité gauche du conducteur
RH = Soudure à l’extrémité droite du conducteur (Pour la famille de moules VN uniquement) |
| XX | Taille du tuyau | |
| L* | Creuset fendu |
La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
|
| M* | Moule uniquement | |
* Vide si aucun
Brochure
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.