Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Baie Varistar CP CEM, IP 20 , avec toit de ventilation, 42 U, 2000H 600L 800P
Varistar : armoire électronique très polyvalente et robuste à châssis en acier soudé, avec un large éventail de caractéristiques disponibles, notamment la protection contre la poussière et l'eau (IP 20 et IP 55), des options de refroidissement allant des ventilateurs aux refroidisseurs air-eau de 40 kW, une résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes allant jusqu'à NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 et un blindage radiofréquence/électromagnétique (RFI / EMI) de 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (testé selon la norme IEC 61587-3).
Fonctions
- Blindage 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (testé selon IEC 61587‐3)
- Blindage 30 dB à 18 GHz (test selon la norme EN 61000-5-7) avec joints EN45545
- Type de protection IP 20
- Charge statique admissible de 1600 kg
- Portes avec verrouillage 4 points, flancs vissés
- Les flancs et panneaux arrière peuvent être installés par une seule personne.
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bâti soudé, Profilé acier, RAL 7021, avec joint textile périphérique | 1 | |
| 2 | Pieds réglables, assemblé | 4 | |
| 3 | Couvercle du ventilateur, Acier, IP 20, RAL 7021 | 1 | |
| 4 | Porte avant, Acier, surface intérieure AlZn, extérieur RAL 7021, Charnières 180°, Verrouillage 4 points, poignée à levier | 1 | |
| 5 | Porte arrière, Acier, surface intérieure AlZn, extérieur RAL 7021, Charnières 180°, Verrouillage 4 points, poignée à levier | 1 | |
| 6 | Flanc, fixé par vis, Acier, surface intérieure AlZn, extérieur RAL 7021 | 2 | |
| 7 | Tôle plancher passe-câbles, Acier, 1,5 mm, finition Al-Zn ; entrée de câblage à l'arrière avec joint conducteur et perforation au milieu | 1 | |
| 8 | Montant 19" avec poinçonnage EIA, AlZn, monté à l'avant, réglable en profondeur au pas de 25 mm | 2 | |
| 9 | Kit de mise à la masse, non monté | 1 |
Génération CAO
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.