Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP On-Board Cabinet, Rolling Stock, Railways, 38 U 1800H 600W 400D
Pour fonctionner dans des environnements mobiles, les systèmes électroniques nécessitent une construction physique capable de résister à des conditions extrêmes dans des environnements difficiles.
Les baies nVent SCHROFF sont conçues pour protéger les composants électroniques avec des niveaux élevés de stabilité mécanique et de résistance aux chocs et aux vibrations, selon les normes EN 50155, EN 45545, CENELEC et AREMA.
Fonctions
- Certification EN 50155 chocs et vibrations
- Charge statique admissible 1600 kg
- Type de protection IP55
- Soudure certifiée ferroviaire selon la norme EN 15085-2
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 2 | Traverses de profondeur | 4 | |
| 4 | Anneaux de levage | 4 | |
| 1 | Welded Seismic frame, St profile, RAL 7021, with strengthening brackets | 1 | |
| 3 | Flat top cover, flush, St, finish Galvanized, exterior RAL 7021 | 1 | |
| 5 | Front door, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021, 180° hinge, 4‐point locking, lever handle | 1 | |
| 6 | Rear panel, screw fixed, St, powder‐coated RAL 7021 | 1 | |
| 7 | Side panel, screw fixed, St, powder‐coated RAL 7021 | 2 | |
| 8 | Base plate, one‐piece, St | 1 | |
| 9 | 9" panel/slide mount with EIA perforation, St, front mounted, depth‐adjustable in 25 mm increments | 4 | |
| 10 | GND/earthing kit, enclosed loose | 1 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.