Transient Surge Filter
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Transient Surge Filter
The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Compact, space saving design
- Replaceable surge module reduces down time and unprotected time during maintenance
- Compliance to the latest UL 1449 Edition 4 and IEC 61643-11 surge standards and UL 1283 Electromagnetic Interference Filters (EMI) standard
- Low let-through voltages on the critical line to neutral mode
- Transient Discriminating (TD) Technology provides increased service life
Spécifications
| Caractéristiques UL 1449 Edition 4 / UL 1283 Edition 5 | |||||
| Numéro code produit | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Tension maximum de fonctionnement continu (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
| Courant de charge nominal (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
| Courant de décharge nominal (In), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Courant de décharge nominal (In), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Courant de décharge nominal (In), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Indice de Protection de tension (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
| Indice de Protection de tension (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
| Indice de Protection de tension (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
| Mesure de la tension limite (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
| Mesure de la tension limite (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
| Mesure de la tension limite (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
| Fusible de surintensité | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
| Détails de la certification | - | UL® 1449 Édition 4 Type 2CA, 3 kA Mode | UL® 1449 Édition 4 Type 4CA, 3 kA Mode | ||
| Filtre EMI UL® 1283 Édition 5 | |||||
| Caractéristiques nominales CEI 61643-11 | |||||
| Numéro code produit | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Tension maximum de fonctionnement continu (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
| Courant de charge nominal (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
| Courant de décharge nominal (In), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Courant de décharge nominal (In), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Courant de décharge nominal (In), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Niveau de protection en tension (Up), L-N-PE | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
| Niveau de protection en tension (Up), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Niveau de protection en tension (Up), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Disjoncteur de protection contre les surintensités | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
| Conformité à | Norme IEC® 61643-11, classe II | ||||
Brochure
Fiche de garantie
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Étude de cas
Certifications
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.