Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent ERICO Cu-Bond Composite Cable
nVent ERICO Cu-Bond is a bare concentric stranded conductor that consists of peripheral tinned copper plated steel which protects and conceals the internal copper stranding.
This conductor is ideal for exposed electrical grounding applications where copper theft may occur due to its tinned outer strands. The conductor is difficult to cut with hand tools, but the copper core makes it easier to install than other theft deterrent conductors. The outer stranding is magnetic, which further deters thieves looking for copper.
The CC5A05CB (19 strand) is electrically equivalent to a 4 AWG (25 mm²), the CC5A20CB is electrically equivalent to a 2/0 AWG (70 mm²) and the CC5A40CB is electrically equivalent to a 4/0 AWG (120 mm²). These conductors are ideal for transmission tower, distribution pole and a wide range of above and below grade grounding applications.
Fonctions
- Outer strands comprised of tinned copper-bonded steel for theft deterrence and improved corrosion resistance
- Inner copper stranding is tinned for superior corrosion resistance
- Copper stranding inside of conductor increases conductivity and conductor flexibility
- Available in three sizes/configurations with electrical equivalency to 4, 2/0 and 4/0 AWG copper
- Suitable for direct burial applications
- More flexible and easier to work with than copper clad steel conductors
Spécifications
| Connexions ERICO CADWELD pour cable ERICO CU-BOND | ||||||
| Numéro code produit | Câble composé ERICO CU-BOND | Matériau de soudure ERICO CADWELD | Matériau de soudure ERICO CADWELD PLUS | Type de connexion ERICO CADWELD | Se connecte à | Presse |
| SSCS1 | CC5A05CB | 32 | 32PLUSF20 | SS | Câble T1 | L160 |
| SSCS5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | SS | Câble T2 | L160 |
| SSCS7 | CC5A40CB | 150 | 150PLUSF20 | SS | Câble T3 | L160 |
| GRC16S1 | CC5A05CB | 65 | 65PLUSF20 | GR | Piquet de terre acier cuivré 5/8" | L160 |
| GRC16S5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | Piquet de terre acier cuivré 5/8" | L160 |
| GRC16S7 | CC5A40CB | 115 | 115PLUSF20 | GR | Piquet de terre acier cuivré 5/8" | L160 |
| GRC18S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | Piquet de terre acier cuivré 3/4" | L160 |
| GRC18S5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | Piquet de terre acier cuivré 3/4" | L160 |
| GRC18S7 | CC5A40CB | 115 | 115PLUSF20 | GR | Piquet de terre acier cuivré 3/4" | L160 |
| GLCCES1 | CC5A05CB | 32 | 32PLUSF20 | GL | Cosse B121CE ou B122CE | L160 |
| GLCCES5 | CC5A20CB | 45 | 45PLUSF20 | GL | Cosse B121CE ou B122CE | L160 |
| GLCCES7 | CC5A40CB | 65 | 65PLUSF20 | GL | Cosse B121DE ou B122DE | L160 |
| GTC16S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GT | Piquet de terre acier cuivré 5/8" | L160 |
| GTC16S5 | CC5A20CB | 115 | 115PLUSF20 | GT | Piquet de terre acier cuivré 5/8" | L160 |
| GTC16S7 | CC5A40CB | 200 | 200PLUSF20 | GT | Piquet de terre acier cuivré 5/8" | L160 |
| GTC18S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GT | Piquet de terre acier cuivré 3/4" | L160 |
| GTC18S5 | CC5A20CB | 115 | 115PLUSF20 | GT | Piquet de terre acier cuivré 3/4" | L160 |
| GTC18S7 | CC5A40CB | 200 | 200PLUSF20 | GT | Piquet de terre acier cuivré 3/4" | L160 |
| LACS1CE | CC5A05CB | 45 | 45PLUSF20 | LA | Cosse B101CEOL ou B102CEOL | L160 |
| LACS5CE | CC5A20CB | 65 | 65PLUSF20 | LA | Cosse B101CEOL ou B102CEOL | L160 |
| LACS7DE | CC5A40CB | 90 | 90PLUSF20 | LA | Cosse B101DEOL ou B102DEOL | L160 |
| Tailles du conducteur | |||
| Câble | Diamètre (pouces) | Diamètre (mm) | Surface de la coupe transversale (mm²) |
| 35 mm² | 0.305 | 7.8 | 35 |
| CCA05CB | 0.32 | 8.1 | 33,2 (acier) / 6,8 (cuivre) |
| 1 AWG | 0.332 | 8.4 | 42.4 |
| 50 mm² | 0.365 | 9.3 | 50 |
| 95 mm² | 0.505 | 12.8 | 95 |
| CC5A20CB | 0.524 | 13.3 | 43,6 (acier) / 49,9 (cuivre) |
| 4/0 AWG | 0.528 | 13.4 | 107.2 |
| 120 mm² | 0.567 | 14.4 | 120 |
| 300 kcmil | 0.63 | 16 | 152.1 |
| 150 mm² | 0.63 | 16 | 150 |
| CC5A40CB | 0.651 | 16.5 | 56,0 (Acier) / 86,9 (Cuivre) |
| 350 kcmil | 0.681 | 17.3 | 177.3 |
| 185 mm² | 0.7 | 17.8 | 185 |
Brochure
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.