Novastar Base/Plinth
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Novastar Base/Plinth
Base Plate for Rear Cable Ducting which cut out for cable management. Opening is covered with plastic. Accessory brush strip can build in.
Détails
Ressources
Fonctions
- Static load‐carrying capacity 400 kg
- Adjustable feet, height 57 mm ... 67 mm
- St, 1.5 mm, RAL 7021
- Cable ducting 110 x 76 mm
- Incl. GND/earthing
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.