IEC Input Plug
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
IEC Input Plug
IEC Input Plug for connection of fans with bolted housing made of heat-resistant plastic.
Détails
Ressources
Fonctions
- Bolted housing made of heat-resistant plastic (UL 94 V-0)
- For connection of fans
- 10 A/250 VAC, protection class I
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.