Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH4418.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Ground Mat

Prefabricated ground mats, made of wire mesh, are ideal for systems designed for safety purposes to protect operators against “touch potentials" at manually operated disconnect switches.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Poids net (kg) par tapis standard
Espacement des grilles
51 x 51 mm 102 x 102 mm 152 x 152 mm 203 x 203 mm 305 x 305 mm
Taille de conducteur Dimension de tapis standard (mètre carré)
1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8
N° 6 revêtu de cuivre Câble en acier 6,62 kg 9,84 kg 3,45 kg 5,08 kg 2,40 kg 3,49 kg 1,86 kg 2,72 kg 1,32 kg 1,91 kg
N° 8 revêtu de cuivre Câble en acier 4,17 kg 6,21 kg 2,18 kg 3,22 kg 1,50 kg 2,22 kg 1,18 kg 1,72 kg 0,86 kg 1,22 kg
Les poids concernent les fils d’acier stratifiés cuivre. Ajoutez 10 % pour le poids approximatif d’un fil en cuivre solide.
Les mats sont emballés sur palette avant expédition. Ajoutez 22,67 kg par palette pour obtenir le poids brut. Maximum de 100 mats par palette.

Diagrammes

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us