EuropacPRO Side Panel for Stainless Steel Gasket, Type H, Handle Holes
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO Side Panel for Stainless Steel Gasket, Type H, Handle Holes
Side Panel, Type H, with handle holes, tox welded to the 19" bracket for stainless steel gasket.
Détails
Ressources
Fonctions
- For high mechanical demands, 19" bracket, tox-cold welded, Al, 2 mm, clear passivated, front anodized
- Versions for EMC sealing (stainless steel or textile)
Spécifications
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.