EuropacPRO 19" Bracket for Textile Gasket, Type F
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO 19" Bracket for Textile Gasket, Type F
19 inch bracket Kits can be combined with the side panel type F. Available for textile EMC gaskets and with / without handle holes.
Détails
Ressources
Fonctions
- 19" bracket is bolted laterally with the side panel to the horizontal rail
- For textile EMC gasket
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.