Concept Two-Door Enclosure, 30.00x42.00x10.00, Gray, Steel
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Concept Two-Door Enclosure, 30.00x42.00x10.00, Gray, Steel
Référence#: CTD304210
Concept Enclosures are ideal for machine control applications. With streamlined styling, flush quarter-turn latches and an attractive, durable finish. Two-door landscape models provide full-width access and easy panel installation.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
Wall-mounting brackets required to maintain UL/CSA external mounting requirement.
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 42186, Type 12
VDE IP 55
IEC 60529, IP55
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Seams continuously welded and ground smooth
- Corner-formed doors
- Simple easy-to-remove and install hinge pins with built-in captivation clip
- High-torque threadless studs and fasteners on door
- Minimum-width body flange provides maximum door opening (210 degrees)
- Door opens 210 degrees
- External formed body flange
- Panel mounting studs fit optional Concept panels and other accessories
- Mounting holes in back of body for optional external wall-mount brackets
- Removable door with hidden hinges for clean, aesthetic appearance
- Seamless foam-in-place gasket
- Quarter-turn slotted latch(es)
- Door alignment device on doors wider than 30 in.
- Four hinges on 60in.-high enclosures
- Grounding stud on body; bonding provision on door
- Provisions on door for optional high-impact thermoplastic data pocket
- Hardware kit with panel mounting nuts, panel grounding hardware and sealing washers
- Installation instructions provided
- Overlapping door design that provides full-width access
- Three-point latch system on right-hand hinged door furnished with flush slotted insert
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.