Plaque d’extrémité plate autoportante universelle en acier inox
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque d’extrémité plate autoportante universelle en acier inox
La plaque d’extrémité plate est utilisée pour sceller le ou les côté(s) ouverts des boîtiers autoportants universels. La plaque d’extrémité plate fournit un couvercle à profil bas, elle est de type 4X, 4, 12, 3R et IP66 homologuée. Les goujons soudés à la plaque d’extrémité éliminent les trous de boulon. Le joint et le matériel de montage sont fournis.
Détails
Ressources
Fonctions
- La plaque d’extrémité plate universelle à conducteur fixe est utilisée pour sceller le ou les côté(s) ouverts des boîtiers à conducteur fixe universel nVent HOFFMAN.
- La plaque d’extrémité plate fournit un couvercle à profil bas, elle est de type 4, 4, 12R, et homologuée
- Les goujons soudés à la plaque d’extrémité éliminent les trous de boulon.
- Le joint et le matériel de montage sont fournis
Spécifications
| Finition | Finition brossée |
| Matériau | Acier inoxydable 304 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.