Étagère de clavier/moniteur en acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère de clavier/moniteur en acier
L’étagère pour clavier/moniteur en acier est conçue pour accueillir un moniteur et un clavier dans un design ergonomique. L’étagère se monte sur la bride avant d’un rack à cadre ouvert, mais peut être montée dans un coffret si les angles de rack sont ajustés en arrière pour le dégagement de la porte. Utilise un rack 3U, possède des versions de rack à 19 et 23 pouces et une charge de base prévue de 91 kg (200 lb)
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère pour clavier/moniteur en acier est conçue pour accueillir un moniteur et un clavier dans un design ergonomique
- L’étagère se monte sur la bride avant d’un rack à cadre ouvert, mais peut être montée dans un coffret si les angles de rack sont ajustés en arrière pour le dégagement de la porte
- Utilise un rack 3U, possède des versions de rack à 19 et 23 pouces et une charge de base prévue de 91 kg (200 lb)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.