Étagère coulissante pour mini clavier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère coulissante pour mini clavier
L’étagère coulissante pour mini clavier se monte soit dans un boîtier, soit sur un rack de cadre ouvert de 19 po et convient à un clavier de 16,25 po de large (413 mm). Lorsqu’elles sont fermées, toutes les pièces glissent entre les cornières du rack. Veuillez ne pas faire glisser le plateau pour clavier vers l’extérieur de plus de 8,94 po (227 mm).
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère coulissante pour mini clavier se monte soit dans un boîtier, soit sur un rack de cadre ouvert de 19 po et convient à un clavier de 16,25 po de large (413mm)
- Lorsqu’il est fermé, toutes les pièces glissent entre les cornières du rack
- Veuillez ne pas faire glisser le plateau pour clavier vers l’extérieur de plus de 8,94 po (227 mm)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.