Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

SSFlushMntPharmHinge Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

PharmaPro, acier inoxydable, encastrée, type 4X

Les armoires PharmaPro sont spécialement conçues pour l’industrie pharmaceutique, avec un montage encastré et une finition à RA faible qui limite les fissures en surface, pour un nettoyage complet et élimine les endroits pouvant accumuler des contaminants. Le système de montage permet d'encastrer le boîtier et peut être utilisé sur des murs en blocs ou à montants.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 4, 4X, 12, 13; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition 15-20 RA
Matériau Acier inoxydable 316L
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.