Verrou à ailettes de cadenassage, acier inoxydable
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Verrou à ailettes de cadenassage, acier inoxydable
Le boulon à ailettes permet de verrouiller un coffret, assurant une sécurité supplémentaire tout en offrant un indice UL plus élevé. Lorsqu’il est installé, il ne peut pas être tourné et le coffret est sécuritaire. Le diamètre maximal du cadenas est de 0,31 (8 mm). Ce boulon à ailettes doit être utilisé avec une came existante pour l’installation ; la came n’est pas incluse Le boulon à ailettes est conforme au type 3R, 4, 4X, 12 du coffret
Détails
Ressources
Fonctions
- Le boulon à ailettes permet de verrouiller un coffret, assurant une sécurité supplémentaire tout en offrant un indice UL plus élevé
- Lorsqu’il est installé, il ne peut pas être tourné et le coffret est sécurisé
- Le diamètre maximal du cadenas est de 0,31 (8 mm)
- Ce boulon à ailettes doit être utilisé avec une came existante pour l’installation ; la came n’est pas incluse.
- Le boulon à ailettes est conforme au type 3R, 4, 4X, 12 du coffret
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.