Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Armoires de déconnexion industrielles à montage mural en acier doux

Armoires de déconnexion industrielles à montage mural en acier doux

Les armoires de sectionnement en acier doux à montage mural permettent d'atténuer les risques d'arc électrique lors de travaux à l'intérieur de l'armoire en isolant le courant entrant

  • Utilisez des armoires en acier doux dans les applications nécessitant une protection environnementale intérieure et extérieure
  • Compatibles avec la plupart des sectionneurs et disjoncteurs de grande marque ; outil nVent HOFFMAN permettant d'ouvrir la poignée fourni
  • Ces armoires de sectionnement polyvalentes sont compatibles avec la plupart des sectionneurs et disjoncteurs de grande marque
  • Disponibles avec ou sans la poignée verrouillable et le matériel associé nVent HOFFMAN
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Expédition rapide
  • Hauteur
      Appliquer
    • Hauteur
        Appliquer
      • Largeur
          Appliquer
        • Largeur
            Appliquer
          • Profondeur
              Appliquer
            • Profondeur
                Appliquer
              • Indice de protection
              • Famille de produits
              Filter1

              Sous-catégories

              Armoires de sectionnement Concept, type 4

              Armoires de sectionnement Concept, type 4

              Détails
              Armoire de sectionnement à montage mural Type 12

              Armoire de sectionnement à montage mural Type 12

              Détails
              Armoires de sectionnement, 1 à 5 portes, à bas profil, type 12

              Armoires de sectionnement, 1 à 5 portes, à bas profil, type 12

              Détails
              Armoire de sectionnement avec brides, type 4

              Armoire de sectionnement avec brides, type 4

              Détails