Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

IWS242424DE1LG-FrtVwDrClosed;Industrial Computer Workstation; IWS242424DE1LG; RAL7035; Monitor Shield;Monitor Arm; Pedestal Base; photo rendering; CAD rendering Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Poste de travail industriel

Solution simple et pratique, la station de travail industrielle est livrée avec un bras de suspension à mouvement vertical et une armoire montée sur un piédestal avec base pour les environnements industriels. Elle permet de monter un écran plat avec couvercle amovible, un clavier et une souris, et protège l’ordinateur. L'écran et le clavier peuvent être levés et abaissés d'une seule main. Le clavier peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94 ; type 4, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

Supports de montage mural requis pour la conformité aux exigences de montage externe UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources Vidéo
HMI Product Portfolio video

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.