Plaque passe-câbles, calibre 12, types 4 et 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque passe-câbles, calibre 12, types 4 et 12
La plaque d’obturation, type 4 et type 12, fournit une plaque d’entrée et sortie de câbles amovible tout en préservant l'indice de protection de l’armoire UL Type 4 et Type 12. Installation facile par découpure d’une ouverture rectangulaire dans l’armoire et montage avec le kit de matériel inclus.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conforme à la norme UL/NEMA type 4 et type 12 lors d’une installation conforme dans une armoire nVent HOFFMAN
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.